SPB-OB 40-16G6
Upínací čepy
N.º de identificação 1398360
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čepy bez středicího kroužku
- Polohovací čep
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Přídržná síla M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Holding force M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Holding force M16 [kN] | 75.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Variant | Positioning pin |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pin, without fastening screw