arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPC 40-20h6 Podobné zobrazení

SPC 40-20h6

Upínací čepy

Ident.-Nr. 1398339

Auf Lager
Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Upínací čep s redukovaným středícím průměrem
  • Upínací čep
Technické údaje:
  • Středící průměr: 20h6
  • Přídržná síla M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Přídržná síla M12 [kN] 50.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Varianta Upínací čep
Vlastní hmotnost [kg] 0.3

Rozsah dodávky
Upínací čep, bez upevňovacího šroubu