arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS ROLLOMATIC

WZS ROLLOMATIC

Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
Upínač frézovacího nástroje značky SCHUNK pro vysoce přesné a hospodárné broušení nástrojů na všech renomovaných značkách strojů.

Ventajas y beneficios

  • Precisión de concentricidad y repetibilidad de < 0,003 mm
    De este modo, se garantiza el mejor resultado superficial posible gracias a un corte uniforme y a la máxima reproducibilidad.
  • Rango de sujeción versátil
    Gracias al uso de boquillas intermedias, se puede utilizar el mismo portaherramientas para rectificado para distintos diámetros de herramientas.
  • Contorno perturbante optimizado
    Diseño muy delgado, para evitar interferencias entre las muelas de esmerilar y el portaherramientas
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
    Protección del husillo de la máquina
  • Profundidad de sujeción extremadamente grande
    Precisión concéntrica permanente de los filos de corte.
  • Compatibilidad completa
    Los portaherramientas para el rectificado de herramientas de SCHUNK, cumplen con las exigencias para un rectificado económico y preciso, en las máquinas de todos los fabricantes de renombre. Para el funcionamiento automatizado, los portaherramientas especiales para rectificado pueden combinarse con un programa de boquilla intermedia para el funcionamiento semiautomático y totalmente automatizado.