GBC 40-35-11
Castanha serrilhada
Ident.-Nr. 490555
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, talhada
- Interface 1: W-40
- Dimensões: 40 x 35 x 11 mm
- Peso: 0.1 kg
Technische Details
| Largura [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 11.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.1 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação