SP-VL 100-10-SPA
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
IDnr. 471464
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
- Mit Zentrierbolzen
- Abmessungen: Ø138 x 100 mm
- Haltekraft M10: 35 kN
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 5.6 kg
Technische gegevens
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| Forza di ancoraggio M10 [kN] | 35.0 |
| Parallelismo piani [mm] | 0.02 |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 5.6 |
La fornitura comprende
Estensione perno di serraggio, perno di serraggio, vite di fissaggio, manuale operativo