arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP-VL 50-10-SPB Vergelijkbare illustratie

SP-VL 50-10-SPB

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

IDnr. 471407

Op voorraad
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klempenverlenging
  • Om het werkstuk op te tillen en de interferentiecontouren te verminderen.
  • Met positioneerpen
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x 50 mm
  • Houdkracht M10: 35 kN
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 25.5
Houdkracht M10 [kN] 35.0
Vlak-parallelliteit [mm] 0.02
Variantuitvoering Positioneerpen
Gewicht [kg] 3.6

Levering
Klempenverlenging, klempen, bevestigingsschroef, handleiding