arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-S8-B 125-57-33

SGWB-S8-B 125-57-33

Omkeerbare klauwen

ID 1518691

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klauw, beweegbaar
  • Geslepen trap
  • Geschikt voor: KSC3 125
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 57 x 33 mm
  • Stufe geschliffen: 8 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 57.0
Hoogte [mm] 33.0
Gewicht [kg] 1.3

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen