arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GWU-2 125-11 Illustration similar

GWU-2 125-11

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 432495

Plazo de entrega bajo petición
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Anchura de los soportes de piezas de 125 mm
  • Para la colocación de piezas
  • Indicado para: KSC-F 125-362; 125-740
Datos técnicos:
  • Ancho: 125 mm
  • Altura: 11 mm
  • Peso: 0.08 kg
Ancho [mm] 125.0
Altura [mm] 11.0
Peso [kg] 0.08

Material suministrado
1 juego de soportes de piezas