arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-D6 Similar a la imagen

FFV Z195-D6

Placa adaptadora estándar

ID 836221

Delivery time on request
Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z195
  • Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 6
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 223.8 mm
  • Círculo de paso del husillo: 133.4 mm
  • Altura: 35 mm
  • Paso de barra: 103.2 mm
  • Peso: 6.2 kg
Lado del chuck Z195
Lado de la máquina ISO 702-2 Nr. 6
Círculo de paso de mandril [mm] 223.8
Círculo de paso del husillo [mm] 133.4
Altura [mm] 35.0
Paso de barra [mm] 103.2
Peso [kg] 6.2

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación