arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-A3 Ilustração semelhante

FFV Z120-A3

Placa adaptadora padrão

Ident.-Nr. 836000

Lieferzeit auf Anfrage
Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas pneumaticamente
  • Lado da placa: Z120
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 3
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 137 mm
  • Círculo de passo do fuso: 70.6 mm
  • Altura: 29 mm
  • Furo de passagem: 51.5 mm
  • Peso: 2 kg
Lado da placa Z120
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 3
Círculo de arremesso da placa [mm] 137.0
Círculo de passo do fuso [mm] 70.6
Altura [mm] 29.0
Furo de passagem [mm] 51.5
Peso [kg] 2.0

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem