FFV Z450-A20
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836076
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z450
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 20
- Teilkreis Futter: 508 mm
- Teilkreis Spindel: 463.3 mm
- Höhe: 58 mm
- Durchlass: 275 mm
- Gewicht: 55.3 kg
Technische Details
| Futterseite | Z450 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Teilkreis Futter [mm] | 508.0 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 463.3 |
| Höhe [mm] | 58.0 |
| Durchlass [mm] | 275.0 |
| Gewicht [kg] | 55.3 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben