CELSIO SVL-20 Ø8x160
Warmschrumpfverlängerungen
Ident.-Nr. 208971
CELSIO SVL-20 Ø8x160, Warmschrumpfverlängerungen
- CELSIO SVL
- Ohne Einstellschraube
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
- Gesamtlänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Min. Drehmoment: 52 Nm
Technische Details
| Technologie | Warmschrumpfverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 26.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 52.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |
Ausführung
Warmschrumpfverlängerung ohne Einstellschraube
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich