CELSIO SVL-25 Ø14x160
热缩加长杆
Ident.-Nr. 208984
CELSIO SVL-25 Ø14x160, 热缩加长杆
- CELSIO SVL
- 不带调节螺钉
- 夹持直径: 14 mm
- 机床侧夹持直径: 25 mm
- 总长度: 160 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 最小扭矩: 180 Nm
Technische Details
| 技术 | 热缩加长杆 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO SVL |
| 刀具夹持接口 | SVL-20 |
| 夹持直径 D1 | 14 mm |
| D5 | 25 mm |
| D6 [mm] | 20.0 |
| 总长度 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 36.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 180.0 |
| 重量 [kg] | 0.45 |
型号
不带调节螺钉的热缩加长杆
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计