arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-32 Ø20x160 Abbildung ähnlich

CELSIO SVL-32 Ø20x160

Warmschrumpfverlängerungen

Ident.-Nr. 210134

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO SVL-32 Ø20x160, Warmschrumpfverlängerungen
  • CELSIO SVL
  • Mit Einstellschraube
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Min. Drehmoment: 300 Nm
Tecnologia Prolunghe a calettamento a caldo
Serie CELSIO SVL
Attacco portautensile SVL-20
Diametro di serraggio D1 20 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 27.0
Lunghezza complessiva L [mm] 160.0
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
G M16x1
Coppia min. [Nm] 300.0
Peso [kg] 0.95

Versione
Prolunga a caldo con vite di regolazione

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta