arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO SVL-32 Ø20x200 유사 그림

TENDO SVL-32 Ø20x200

유압 확장

ID 206326

Na skladě
TENDO SVL-32 Ø20x200, 유압 확장
  • TENDO SVL
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 32 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 300 Nm


작동 키를 포함하지 않음
Technologie Hydraulické nástavce
Řada TENDO SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-20
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 32 mm
D6 [mm] 29.0
Celková délka L [mm] 200.0
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 140.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 300.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.1

Obvodová házivost
< 0,006 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Max. rychlostní limit
10 000 ot/min

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání