GZB-S Ø12 Ø5/16" PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 217903
GZB-S Ø12 Ø5/16" PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 5/16"
- 외경: 12 mm
- 길이: 45 mm
Información técnica
| 技术 | 带外围冷却的中间套管 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S PK |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 12 PK |
| 夹持直径 D1 | 5/16" |
| 外径 D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 45 mm / 1.8" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 标准长度 | 是 |
型号
外围冷却
回转精度
≤ 0.003 mm
冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计