SBS-S-C2 260
Acessórios para placas de torno padrão
ID 8705189
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de proteção com bicos de pulverização
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- O lubrificante de refrigeração pode ser aplicado diretamente na peça por meio de um bico de pulverização integrado
- Adequado para: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Diâmetro: 32 mm
- Peso: 2.7 kg
Technical details
| ØA [mm] | 86.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 67.0 |
| H | M6x10 |
| Gewicht [kg] | 2.7 |