arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-S-E 315 Illustration similaire

SBS-S-E 315

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 1344115

Delivery time on request
Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille de protection avec buses de pulvérisation
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Le liquide de refroidissement peut être appliqué directement sur la pièce au moyen d’une buse de pulvérisation intégrée
  • Compatible avec: ROTA NCE 315-106
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 32 mm
ØA [mm] 104.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 70.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 85.0
H M6x10