arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-B 160-108-49

SGWB-B 160-108-49

Omkeerbare klauwen

ID 430044

交货期可咨询
Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klauw, beweegbaar
  • Interface 1: W-160
  • Geschikt voor: KSG 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 108 x 49 mm
  • Gewicht: 4.2 kg
Breedte [mm] 160.0
Diepte [mm] 108.0
Hoogte [mm] 49.0
Gewicht [kg] 4.2

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen