arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-F 125-88-40

SGWB-F 125-88-40

Mordazas reversibles

ID 1395494

In stock
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza reversible fija
  • Interfaz 1: W-125-1
  • Interfaz 2: W-125-2
  • Indicado para: KSG 125
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 88 x 40 mm
  • Peso: 2.5 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 88.0
Altura [mm] 40.0
Peso [kg] 2.5

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores