SGWB-G3-B 40-57-27
Chwyt szczękowy odwracany
Identyfikator 1494296
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Chwyt szczękowy odwracany, ruchomy
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSX-C2 125
- Wymiary: 40 x 57 x 27 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Masa: 0.8 kg
Szczegóły techniczne
| Szerokość [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Głębokość [mm] | 57.0 |
| Wysokość [mm] | 27.0 |
| Wiązka | sztuka |
| Masa [kg] | 0.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa