SGP-1 160-110-22
旋回プレート
ID 430799
システムジョー、標準
特長:
特長:
- ペンデュラム・プレート(移動可能)
- インターフェース1: W-38
- 適合タイプ: KSG 100, KSO 100
- 寸法: 160 x 110 x 22 mm
- 重量: 2.8 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 110.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 2.8 |
标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪