arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGP-1 160-110-22

SGP-1 160-110-22

旋回プレート

ID 430799

Delivery time on request
システムジョー、標準

特長:
  • ペンデュラム・プレート(移動可能)
  • インターフェース1: W-38
  • 適合タイプ: KSG 100, KSO 100
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 110 x 22 mm
  • 重量: 2.8 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 110.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 2.8

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪