GAP
Úhlové paralelní chapadlo
Úhlové paralelní chapadlo se 2 prsty pro paralelní uchopování za vnější průměr po předchozím zatočení uchopovacích prstů až o 90 stupňů na čelist
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Corsa angolare e parallela a guida forzata
In una unica unità funzionale - A serraggio assolutamente centrico nella corsa parallela
Per la massima precisione di posizionamento - Cinematica stabile
per una considerevole trasmissione della potenza e una presa sincronizzata - Elevata forza di presa
Nella corsa parallela - Angolo di apertura delle ganasce max. 180°
Per la massima flessibilità d'impiego - A scelta integrazione di un mantenimento della forza di presa
Per una presa stabile anche in mancanza di energia - Verifica posizione finale
con set di monitoraggio standardizzati opzionali - Fori di fissaggio standardizzati
per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare
Opzioni ed informazioni speciali
- Variante AS per il mantenimento della forza di presa
Il dispositivo di mantenimento meccanico della forza di presa garantisce un forza minima di presa anche in caso di perdita di pressione. Nella versione AS agisce come forza di chiusura. Inoltre, il mantenimento della forza di presa si può usare per aumentare la forza stessa di presa o semplicemente per una presa a effetto semplice. - Variante con ammortizzatori
È disponibile una versione con ammortizzatori per movimenti con sollecitazione molto forte degli ammortizzatori. Consultateci pure al riguardo. - Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.