arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZV-1 125

GZV-1 125

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

Ident.-Nr. 432264

Auf Lager
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

제품 특징:
  • 견인봉 연장 장치 125mm
  • 클램핑 범위를 확장하기 위해서는
  • 적합한 대상: KSX, KSX-C
기술 데이터:
  • 길이: 125 mm
  • 중량: 1 kg
Gewicht [kg] 1.0

Lieferumfang
Zugstangenverlängerung