Clamping stations 'Turn'
Clamping Stations
Clamping stations with VERO-S NSE3 modules, particularly developed for mill/turn centers, as a basis for extremely fast set-up processes of clamping devices.
Description
利点と特長
- 作動圧は 6 bar で十分
増圧器の追加は不要 - フレキシブルテーパを介した位置決め
0.01 mm 以下の振れ精度でシンプルな結合動作 - 高速でも一定な引き込み力
最高の剛性による確実なクランピング - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 腐食のない完全密閉されたモジュール
長寿命、最高の加工信頼性 - デフォルトでターボ機能内蔵
引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。 - 目視確認可能な安全装置
高い操作安全性
オプション、その他
- あらゆる標準ミーリング・ターニングセンターで使用するために最適
VERO-S NSL3 turn-SCHUNK の旋盤用チャック技術とステーショナリークランピングテクノロジーから生まれたクランピングステーション。旋盤/複合旋盤のセットアップ時間を大幅に短縮するこのシステムは、モジュールの引き込み力が大きく、極めて高い剛性と合わせて、安全なデバイスのクランピングを実現します。 モニタリングデバイスで、現在のクランピング状態 (ターボ機能) に関する情報が表示されます。 - モジュール間のスマートホース取り回し設計により、ベースプレート内に十分な穴スペースを確保。このため、クランピングステーションはすべての標準機械で使用することができます。非常にシンプルな接合動作と卓越した繰り返し精度により、VERO-S NSL3 はミーリング/旋削センターの生産性を大幅に強化することができます。