arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSP3-LH 100-SM IOL

KSP3-LH 100-SM IOL

Sensorische klemkrachtblokken

IDnr. 1591490

Sensorische klemkrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Sensorisch ontwerp
  • Besturing via IO-Link
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Bewaking van de klempositie via IO-Link
  • Drukbewaking open/geklemd via IO-Link
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 8 kN
  • Slag per klem: 6 mm
  • Max. klemhoogte: 150 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 2 - 9 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 1000 cm³
  • Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
  • Sluit-/openingstijd: 0.2 s
  • Gewicht: 4 kg
Slag per klem [mm] 6.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 8.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 150.0
Afstand H [mm] 16.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 1000.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.2
Gewicht [kg] 4.0

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing; zonder rigide contact voor integratie in de machinebediening