PDSC M14-62
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
ID 1398349
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillo de ajuste
- Para la fijación de los pernos de sujeción con taladro pasante
- Diámetro del cabezal: 22.6 mm
- Rosca : M14
- Longitud del tornillo: 62 mm
- Peso: 0.1 kg
Technical details
| Kopfdurchmesser [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Gewinde | M14 |
| Schraubenlänge [mm] | 62.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Ausgleichsschraube