SWB-AL 400
Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku
ID 168103
SWB-AL 400, Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 3/32" x 90°
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technical details
| Product group | Straight soft top jaws, made of aluminum |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 100.0 |
| Length L [mm] | 155.0 |
| Hole spacing a [mm] | 90.0 |
| Hole spacing b [mm] | 35.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Aluminum |
| m/set [kg] | 6.4 |