arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB JIS-BT 30 45° MAS 403 Similar a la imagen

AZB JIS-BT 30 45° MAS 403

Tornillo de retención

ID 23003307

Tornillo de retención AZB JIS-BT 30 45° MAS 403
  • Tornillo de retención DIN ISO 7388-3 forma JF
  • Diámetro D1: 11 mm
  • Longitud L1: 43 mm
D1 [mm] 11.0
D2 [mm] 7.0
D3 [mm] 12.5
L1 [mm] 43.0
L2 [mm] 23.0
L3 [mm] 18.0
a [°] 45.0
G1 M12
Gewicht [kg] 0.068
Voormalige norm: MAS 403 30°/45°

Variant
Retentieknop DIN ISO 7388-3 blad JF