AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF
Embouts
ID 9150117
Embouts AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF
- Embout de tirage sans passage au centre DIN ISO 7388-3 forme AF
- Diamètre D1: 19 mm
- Longueur L1: 54 mm
Détails techniques
| D1 [mm] | 19.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 54.0 |
| L2 [mm] | 26.0 |
| L3 [mm] | 20.0 |
| α [°] | 15.0 |
| G1 | M16 |
| Peso [kg] | 0.122 |
Norma anterior: DIN 69872 forma B
Modelo
Tornillo de retención sin taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma AF