arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KOM HSK-A 63 Ø27x60 Podobné zobrazení

KOM HSK-A 63 Ø27x60

Kombinovavané frézovací nasazovací trny

ID 263612

KOM HSK-A 63 Ø27x60, Upínače nástrojů
  • Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Řada: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 27 mm
  • Závit v upínacím průměru: M12
  • Projekční délka: 60 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Technologie Kombinovavané frézovací nasazovací trny
Řada Kombinovavané frézovací nasazovací trny
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 27 mm
Závitový upevňovací šroub G M12
D2 [mm] 48.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 33.0
L12 [mm] 21.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.26
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta