Drahterodieren
Magnetspannplatten mit Parallelpoltechnik
Elektropermanente Magnetmodule mit hohen Haltekräften speziell für die Erodieranwendung
Description
优势 - 您将获益
- 创新性的“精细”和“活跃”磁极尺寸
提供所需的夹持力以夹紧非常小的工件(最大尺寸为 20 x 20 mm) - 不锈钢机架
避免因接触空气和化学液体而导致氧化,节省昂贵的清洁费用 - 甚至在整个工件上遍布永磁性夹持力
工件的夹持变形和振动极低 - 低振动夹持
表面质量提升,精度显著提高 - 无变形夹持
工件内不会因为夹持力而产生变形和内力 - 采用最先进的电永磁技术,为上磁/退磁流程提供能源供应
节能、可靠的工件夹持 - 在几秒钟内完成夹持
设置时间缩减从而提高生产效率 - 控制单元与机床控制系统兼容
也可用于自动化应用 - 尤其适用于 EDM 机床的安装孔
磁性模块能够直接安装在机床工作台上。
选件和特殊信息
- 用于电火花加工的电永磁磁性模块
MAGNOS MEF 磁性模块专用于 EDM 应用。创新性的“精细”和“主动”磁极间隙能够夹持非常小的工件,同时保持加工所需的夹持力。由于在腐蚀过程中化学液体和空气接触会侵蚀模块——磁性模块由特殊的不锈钢制成。这样可以防止氧化,避免对模块进行昂贵的清洁处理。 - MEF 磁性模块拥有自给能力,得益于创新的电永磁技术,只需短暂供电即可实现上磁/退磁过程。通过专门配备的定位孔,能够在 EDM 机床实现快速安装,无需提前单独钻孔。