arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
S5A-G5 140 Ilustração semelhante

S5A-G5 140

Castanha de aperto de 5 eixos

N.º de identificação 1471197

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de aperto de 5 eixos
  • Com nível de aderência e face de fixação ao solo
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 140
Dados técnicos:
  • Dimensões: 69 x 49,5 x 50 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 0.55 kg
Faixas de fixação da posição 1 da castanha:
  • Passo suave: 13 - 76 mm
  • Etapa de aderência: 21 - 84 mm
  • Faixas de fixação da posição 2 da castanha:
  • Passo suave: 54 - 113 mm
  • Etapa de aderência: 62 - 121 mm
宽度 [mm] 69.0
高度 [mm] 50.0
适用于 140
重量 [kg] 0.55

标配范围
5 轴夹爪;无安装螺纹