NSE-E mini 90-25 IOL
Modules de serrage électromécaniques
Le module à palette à changement rapide électromécanique avec technologie de 24 V constitue une alternative éco-énergétique aux modules pneumatiques
Description
优势 - 您将获益
- 无需压缩空气
节省大量成本 - 灵活性极高
可用于没有气动装置或液压系统的应用 - 执行器和电子元件集成在快换托盘模块内部
信号处理仅在夹持装置中完成 - 集成夹持滑块位置监控
适用于“打开”、“通过拉钉夹持”和“无拉钉销闭合”状态 - 集成托盘存在监控
可通过感应接近传感器实现 - 多种查询和传输选项
十分适合自动化应用 - 通过 IO-Link 传输信号
可便捷集成到常用的现场总线系统中 - 电机变速箱组合
对于高夹持力的高减速比 - 高工艺可靠性
得益于提供多种查询并能够传输错误数据 - SCHUNK 模块化系统
能够 100% 集成到广泛的 SCHUNK NSE mini 模块化系统中 - 模块耐腐蚀且完全密封
使用寿命长,高工艺可靠性 - 适形、自锁锁定
即使在断电时也能保持下拉力不变
选件和特殊信息
- 电动快换托盘模板,电子元件和执行器完全集成在内部
随着数字化的不断推进以及对自动化流程需求的日益增长,设备的智能联网正日益成为现代生产理念的焦点。SCHUNK 研发的电动 NSE-E mini 90-25 IOL 快换托盘模块能够满足这些要求,尤其适用于无流体驱动场景。该夹持模块采用电动机械驱动,只需 24 V 电源即可实现控制和运行。完整的传感器和驱动技术完全集成在模块内部,不会产生额外的干扰轮廓。通过 IO-Link 控制,可以对所有重要的工艺参数,例如可到达的中间位置、夹持滑块位置和托盘存在状态进行监控、控制和评估。