WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ ISOG
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207630
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ ISOG, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur: 55.5 mm
Détails techniques
テクノロジー | ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ |
---|---|
シリーズ | WZS GZB-S バヨネット |
クランプ径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 43 |
L3 [mm] | 3 |
重量 [kg] | 0.1 |
バージョン
バヨネットロック付モデル設計 ISOG
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。