arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
B 80-ZSS-32AT5-E-220

Configuração do eixo linear

Course [mm]
O curso desejado do eixo linear pode ser inserido neste ponto.

Se o eixo linear tiver sido projetado usando o assistente de dimensionamento de eixo linear, o curso será adotado automaticamente e não poderá ser alterado, pois isso afeta as características técnicas do eixo linear.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Montage en hauteur
A posição de instalação tem efeito na tensão prévia da faixa de cobertura.
A faixa de cobertura é fornecida com maior tensão prévia para instalação suspensa.

Sim


Não

Bande de recouvrement
Uma faixa de cobertura plástica integrada é adicionada automaticamente para uso universal e uma longa vida útil.

A faixa de cobertura atravessa a corrediça e cobre o acionamento e a guia.
Arbre d'entraînement
Dependendo da aplicação de eixo, a posição do eixo de transmissão no perfil deve ser definida.

Particularmente com combinações de eixos e sincronização mecânica, são necessários vários eixos de transmissão.



A saída do eixo de transmissão também pode ser vista no modelo CAD.
Fin de course inductif

Bandes de montage côté plancher
A unidade pode ser fixada usando porcas em T ou tiras de montagem.


Lardons
O eixo linear pode ser fixado usando porcas em T ou trilhos de montagem.

Os blocos deslizantes podem ser fixados em diferentes lados do eixo linear.


Champ d'application de la livraison du moteur
Não está incluído motor por padrão no escopo de fornecimento.

Se precisar de um motor, entre em contato conosco.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
B 80-ZSS-32AT5-E-220-100-520-AK-AZ1-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.