arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
D 200-ZSS-75AT10-220-SL

Configuração do eixo linear

Course [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Bande de recouvrement
Een geïntegreerde kunststof afdekstrip wordt automatisch toegevoegd voor universeel gebruik en een lange levensduur.

De afdekband loopt door de slede en dekt de aandrijving en de geleiding af.
Arbre d'entraînement
Afhankelijk van de astoepassing moet de positie van de aandrijfas op het profiel worden bepaald.

Met name bij ascombinaties en mechanische synchronisatie zijn verschillende aandrijfassen vereist.



De uitgang van de aandrijfas is ook te zien in het CAD-model.
Fin de course inductif

Bandes de montage côté plancher
De eenheid kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.


Lardons
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Champ d'application de la livraison du moteur
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
D 200-ZSS-75AT10-220-SL-100-730-AK-AZ1-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。