arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Rapport technique décembre 2021

Partenaire de l’innovation pour la vie

L’industrie manufacturière occupe une position clé dans le secteur des sciences de la vie. Après tout, lors de la fabrication de produits sensibles qui entrent en contact direct avec des personnes, des composants de système fiables sont absolument indispensables. En plein cœur de l'action : Les composants high-tech de SCHUNK. Ils répondent aux exigences en matière de qualité et de fiabilité de fabrication. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise familiale fournit aux clients des secteurs de la technologie médicale et de l’automatisation de laboratoire des produits standard et des solutions personnalisées.
CoLab Le PGN-plus-P, sans entretien à vie et avec un revêtement personnalisé, est utilisé pour la manipulation de flacons de médicaments dans un système de remplissage aseptique. Photo : Steriline

La biotechnologie, la technique médicale et l’industrie pharmaceutique travaillent ensemble dans ce domaine. L’objectif de cette collaboration pluridisciplinaire est de mettre au point de nouveaux produits, méthodes de traitement et médicaments. Un avenir avec plus de santé et de sécurité, tel est l’objectif. L’industrie est convaincue qu’elle saura se montrer pérenne et résister aux crises. L’automatisation industrielle prend de plus en plus d’importance dans ce domaine. En effet, les entreprises des sciences de la vie doivent maîtriser à la fois les normes les plus strictes en matière de qualité des produits et un éventail croissant de sujets, sans parler des contraintes d’efficacité et de coûts élevées. En d’autres termes, la nécessité de stimuler la productivité et la rentabilité augmente.

Contenu disponible prochainement La pince universelle PGN-plus-64 de SCHUNK, certifiée ISO pour salle blanche, maintient le tube en plastique qui est transformé en un cathéter à ballonnet sous l’effet de la chaleur. Photo : BW-TEC

Un partenaire disposant d’un savoir-faire en matière d’applications pour les sciences de la vie

En qualité de spécialiste expérimenté de l’automatisation et fournisseur de technologies de robots et de machines de production doté d’un réseau de vente mondial, SCHUNK est un partenaire fiable pour les fabricants d’installations et les entreprises d’automatisation, notamment pour les secteurs des sciences de la vie tels que les dispositifs médicaux, la technique médicale, l’automatisation de laboratoire et l’industrie pharmaceutique. L’entreprise familiale SCHUNK est active dans ces segments industriels depuis plus de 30 ans. À l’avenir, les composants mécatroniques de SCHUNK seront particulièrement utilisés dans ces domaines, car ils peuvent être appliqués avec pratiquement n’importe quel équipement de laboratoire standard et peuvent être adaptés de manière flexible aux exigences respectives des clients.

Application image pince pour petits composants SCHUNK EGI La pince pour petites pièces EGI de SCHUNK rend possible toute une gamme de processus de manipulation intelligents et très performants pour une utilisation dans des domaines tels que les applications électroniques, pharmaceutiques et de laboratoire.

Le portefeuille de SCHUNK pour les sciences de la vie comprend des pinces, des modules rotatifs, des modules linéaires ainsi que des composants de capteurs et des accessoires de robot. En raison de sa vaste expérience des applications, SCHUNK propose déjà des composants certifiés ISO pour salle blanche, des composants configurés avec des graisses H1 (certificat FDA), des produits ATEX et des capots de protection dans sa gamme standard. Des produits existants éprouvés tels que la pince parallèle haute performance PGN-plus-P et la pince miniature MGP-plus ont été optimisés pour un usage médical. En plus des produits standards, SCHUNK propose également des variants modifiés et des solutions adaptées aux exigences spécifiques des clients. Une équipe de spécialistes met en œuvre des applications d’automatisation individuelles de la planification à la certification, en étroite collaboration avec le client.

Contenu disponible prochainement Mike Mayer, directeur mondial de la gestion des grands comptes chez SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen/Neckar

Mike Mayer, directeur mondial de la gestion des grands comptes, donne des précisions sur les opportunités et les défis actuels.

Pourquoi la fabrication d’équipements et de produits de technologie médicale est-elle aussi exigeante ? Parce que dans ce cas, les environnements de fabrication sont différents des autres environnements industriels. Les installations de fabrication dans les segments industriels que sont les dispositifs médicaux, la technique médicale, l’automatisation de laboratoire et l’industrie pharmaceutique sont soumises à de nombreuses directives rigoureuses. Tous les équipements, produits et matériaux utilisés ici doivent répondre à des exigences et normes spécifiques. Parce qu’en fin de compte, il s’agit de produits directement destinés à assurer la santé et la sécurité des personnes. Quelles sont les exigences spécifiques ? Des règles d’hygiène strictes et des normes de salle blanche s’appliquent, par exemple la norme ISO 14644-1 et la directive VDI 2083, qui complète la norme ISO. Ces normes précisent les aspects pratiques et les particularités spécifiques à l’industrie, telles que les exigences particulières relatives à la propreté de la pièce, aux fluides de processus, au personnel et au lieu de travail. Les composants d’automatisation doivent pouvoir résister aux variations de température, à des sollicitations mécaniques élevées, voire à des substances toxiques dans certains cas. Par exemple, les machines-outils pour la fabrication d’implants et d’instruments chirurgicaux doivent fonctionner avec précision et fiabilité, même dans des conditions extrêmes. Il n’y a pas de place pour l’échec ici ! Les directives pour les industries des sciences de la vie sont-elles universelles ?

Oui. Des réglementations juridiques strictes s’appliquent, par exemple le nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux, la loi d’application relative aux dispositifs médicaux (MPDG), la directive ATEX relative aux atmosphères potentiellement explosives et diverses certifications ISO nécessaires. Le portefeuille de SCHUNK répond déjà partiellement à ces exigences dans la version standard.

Quels sont les avantages pour les fabricants d’installations qui produisent des machines pour la fabrication de produits de technologie médicale lorsqu’ils utilisent des composants SCHUNK ?

SCHUNK possède des compétences exceptionnelles en matière de robotique, d’automatisation et de manipulation d’assemblage. Nos clients en bénéficient. Nous connaissons très bien les exigences de l’industrie des sciences de la vie et proposons la solution adaptée pour toutes les applications grâce à notre gamme de produits et de services. Notre savoir-faire en matière d’applications nous aide à assurer que les processus de fabrication dans l’industrie des sciences de la vie se déroulent de manière sûre, fiable, économique, et surtout à un niveau de qualité supérieur.

De quoi se compose spécifiquement le portefeuille de SCHUNK pour les sciences de la vie ?

Les modules de SCHUNK sont compatibles avec les salles blanches et fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité. Ces composants certifiés ISO pour salle blanche, configurés avec des graisses H1 (ce qui signifie que la lubrification est réalisée avec des graisses de qualité alimentaire certifiées par la FDA), sont déjà disponibles dans notre gamme standard. Nous fournissons également des produits ATEX et des capots de protection. Tous ces modules de longue durée de vie se caractérisent par la fiabilité, la sécurité de processus et la rentabilité, en particulier pour la fabrication de pièces dans des environnements de production sensibles.

SCHUNK est connu comme le leader mondial du marché des systèmes de préhension et de la technologie de serrage pour l’ingénierie mécanique classique. Qu’est-ce qui fait le lien avec les problèmes de la technologie médicale ?

Dans les segments des sciences de la vie, le savoir-faire scientifique et médical s’unit à la technologie de pointe et à la performance industrielle. Le partenariat entre le spécialiste de l’automatisation SCHUNK et l’industrie des sciences de la vie est donc idéal, et en réalité exemplaire. Avancées technologiques et succès médicaux vont toujours de pair. Et le passage actuel des technologies analogiques aux technologies numériques permet de nouveaux concepts et processus, non seulement dans la fabrication des dispositifs eux-mêmes, mais aussi dans les applications médicales. En raison de la numérisation des produits et des processus, les composants mécatroniques de SCHUNK gagnent notamment en importance, car des fonctionnalités de plus en plus intelligentes offrent de nouvelles possibilités d’adaptation et de rétroaction individuelles.

Pouvez-vous donner ici un exemple précis ?

SCHUNK fournit par exemple une assistance importante avec la technologie des capteurs dans les blocs opératoires, grâce à l’utilisation de systèmes de robots sensibles. Un autre exemple comprend les systèmes d’assistance à la rééducation des patients. Par exemple, les robots peuvent aider à entraîner l’appareil locomoteur humain à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Ici, les capteurs FTN-AXIA80 de SCHUNK situés dans les pédales du système d’entraînement prennent en charge la mesure précise de la force-du couple et réagissent aux plus petites influences du patient. Ils mesurent la force que le patient utilise pour actionner les pédales et transmettent les résultats au robot, ce qui permet des programmes de rééducation interactifs.

Contenu disponible prochainement Les capteurs FTN-AXIA80 de SCHUNK sont utilisés dans les pédales des robots de rééducation de Lambda Health. Photo : Lambda
Contenu disponible prochainement Les capteurs FTN-AXIA80 de SCHUNK sont utilisés dans les pédales des robots de rééducation de Lambda Health. Photo : Lambda
Quel rôle les pinces SCHUNK jouent-elles dans l’industrie des sciences de la vie ?

Avec ses caractéristiques spéciales, la gamme de systèmes de préhension de SCHUNK joue ici un rôle très important. La force de préhension réglable, la préhension douce par mors « soft grip » et le maintien permanent de la force de préhension ne sont que quelques caractéristiques importantes lorsqu’il s’agit de manipuler les pièces les plus sensibles. Les pinces sans entretien à vie, la certification ISO pour salle blanche et la lubrification avec des graisses H1 sont autant de paramètres supplémentaires qui rendent les pinces SCHUNK indispensables pour les industries des sciences de la vie. Celles-ci ont déjà fait leurs preuves dans d’innombrables applications.

Pouvez-vous citer des exemples d’applications de pince spécifiques ?

Bien sûr. Un exemple est la fabrication automatisée d’implants acétabulaires en alliage de titane. Les pinces concentriques PGN-Plus-P chargent des machines de découpe avec différentes séries et tailles de produits, qui sont manipulées par le système à changement rapide SWS de SCHUNK. Cela est réalisé de manière flexible et peu encombrante. Les pinces SCHUNK jouent également un rôle dans la fabrication de cathéters à ballonnet très sensibles qui sont insérés dans les artères entourant le cœur, car elles retiennent le matériau de manière extrêmement précise pendant le processus de moulage. En plus de la certification ISO pour salle blanche de la machine de fabrication, cette application nécessite une stabilité contre les charges latérales liées au processus, une application caractéristique de la pince PGN-plus-64. Nos modules électriques tels que la pince EGP pour petites pièces avec IO-Link ou le module de préhension rotatif compact EGS sont souvent utilisés dans les laboratoires et impressionnent par leurs temps de cycle et leurs positions de doigts flexibles.

Les laboratoires sont généralement inaccessibles au grand public. Veuillez nous donner un aperçu – quelles applications de laboratoire et pharmaceutiques SCHUNK gère-t-elle ?

SCHUNK est très active dans les laboratoires et dans l’industrie pharmaceutique en qualité d’expert en automatisation, et a accumulé une grande expérience des applications. Par exemple, lorsqu’il s’agit de la manipulation mécanique d’échantillons microbiologiques, où la précision et la dynamique sont essentielles. Dans la plupart des cas, la solution de manipulation doit également être conçue pour économiser de l’espace, mais d’une manière ou d’une autre, elle doit toujours être absolument fiable pour le processus. Un autre exemple est la manipulation de liquides, c’est-à-dire la distribution et le pipetage pour la préparation d’analyses d’échantillons. Ce qui compte ici, c’est un positionnement exact et une manipulation fiable à 100 %. Les robots équipés des systèmes de changement de SCHUNK sont également utilisés dans la préparation entièrement automatisée de médicaments dans différents récipients, par exemple dans des flacons en verre ou des poches IV. En fonction du récipient et de la partie du processus, le robot utilise différentes pinces SCHUNK. Cela permet d’obtenir des préparations médicamenteuses particulières et spécifiques au patient, telles que celles utilisées pour les chimiothérapies, par exemple. Des séries de traitement petites et moyennes peuvent également être automatisées de cette manière.

Existe-t-il des applications SCHUNK pour laboratoire liées à la pandémie de COVID19 ?

Oui, et une application très actuelle d’ailleurs, qui n’avait encore jamais été installée dans un laboratoire de cette manière. Il s’agit d’une cellule robotisée qui évalue les tubes pour test PCR de manière entièrement automatique et a été mise au point par un fabricant de machines spéciales dans le sud de l’Allemagne. Au cœur de ce système se trouvent deux robots à six bras coopérant avec cinq pinces à commande électrique pour petites pièces de type SCHUNK EGP. Ces tubes pour test COVID en plastique malléable doivent être saisis et maintenus de manière absolument fiable. En aucun cas rien ne devrait tomber dans cette application ! SCHUNK a relevé ce défi en utilisant la pince EGP 64 avec IO-Link et le logiciel Softgrip intégré, garantissant ainsi la saisie fiable, tout en douceur, des tubes sensibles. Une innovation absolue en technologie de laboratoire ! SCHUNK participe aussi activement aux processus de remplissage des flacons, qui sont maintenant devenus assez habituels, car ces flacons servent également à transporter les vaccins liquides.

Contenu disponible prochainement Dans son nouveau centre d’applications robotiques CoLab, SCHUNK fournit des informations sur les solutions dans le domaine des sciences de la vie, dans le cadre d’une exposition spéciale actuelle.

Les tendances technologiques actuelles incluent l’utilisation de la nature comme source d’inspiration pour mettre au point des solutions, par exemple grâce à ses mouvements, ses structures et ses matériaux. SCHUNK utilise-t-elle aussi la nature comme modèle ?

Oui, la nature nous inspire surtout lorsqu’il s’agit de saisir et de maintenir. C’est ainsi que nous avons conçu l’ADHESO, une pince qui utilise les forces d’attraction existantes au niveau moléculaire : les forces de Van der Waals. Ce principe de fonctionnement naturel peut par exemple être observé chez les geckos, lorsqu’ils se déplacent très rapidement sur une grande variété de surfaces, même la tête en bas, sans tomber. La surface adhésive de l’ADHESO est conçue de manière à accumuler les très nombreuses petites forces d’attraction intermoléculaires, ce qui permet à la pince de manipuler des pièces légères et lourdes délicatement et sans résidus, sans aucune énergie externe du tout ! Ce principe de fonctionnement ouvre de nombreux nouveaux domaines d’application dans diverses industries, mais est particulièrement intéressant pour les environnements hygiéniquement sensibles. Parce qu’ADHESO fonctionne sans émission de particules, il n’y a pas d’abrasion. C’est pourquoi les pinces ADHESO sont parfaites pour les applications de salle blanche dans les laboratoires, les industries médicale et pharmaceutique ainsi que l’industrie électrique. À l’occasion du prix allemand de l’innovation 2021, SCHUNK a fait forte impression avec ce concept de préhension fonctionnel et durable, qui a été distingué comme une innovation dans la catégorie « Machines et ingénierie ».