arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3-K precise 125-300

KSC3-K precise 125-300

Morsa de fixação básica

N.º de identificação 1577208

Morsa de ação simples padrão

Características do produto:
  • Com castanhas do sistema
  • Corpo base niquelado
  • Preparado para VERO-S
  • Com castanhas de reversão, macio
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 300 x 83 mm
  • Força de fixação máx.: 35 kN
  • Máx. torque: 100 Nm
  • Peso: 14.1 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 14.1

Scope of delivery
Vise, reversible jaws smooth, operating manual; without torque wrench