ROTA NCD 165-46 A6-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 832215
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Perçage: 46 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Course par mors : 3.7 mm
- Course du piston: 17 mm
- Force de serrage max.: 70 kN
- Force d'actionnement max.: 35 kN
- Vitesse de rotation max.: 7000 1/min
- Poids: 13.7 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 6 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 7000.0 |
Force de serrage max. [kN] | 70.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 35.0 |
Course/mors [mm] | 3.7 |
Course du piston (H) [mm] | 17.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.04 |
Poids [kg] | 13.7 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%