arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCD 165-46 A6-SV90°

ROTA NCD 165-46 A6-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 832212

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Perçage: 46 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 12H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 3.7 mm
  • Course du piston: 17 mm
  • Force de serrage max.: 70 kN
  • Force d'actionnement max.: 35 kN
  • Vitesse de rotation max.: 7000 1/min
  • Poids: 13.7 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 7000.0
Force de serrage max. [kN] 70.0
Force d'actionnement max. [kN] 35.0
Course/mors [mm] 3.7
Course du piston (H) [mm] 17.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.04
Poids [kg] 13.7