ROTA NCD 215-66 Z170-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 832223
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Perçage: 66 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Course par mors : 4.5 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 110 kN
- Force d'actionnement max.: 50 kN
- Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
- Poids: 25 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-4 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 6 (Z170) |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
Force de serrage max. [kN] | 110.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 50.0 |
Course/mors [mm] | 4.5 |
Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.16 |
Poids [kg] | 25.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%