ROTA NCD 315-115 Z220-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 832243
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Perçage: 115 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Course par mors : 5.8 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 180 kN
- Force d'actionnement max.: 90 kN
- Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
- Poids: 62.3 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-4 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
Force de serrage max. [kN] | 180.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 90.0 |
Course/mors [mm] | 5.8 |
Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.91 |
Poids [kg] | 62.3 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 122
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%