arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCD 315-115 Z220-SV90°

ROTA NCD 315-115 Z220-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 832240

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Perçage: 115 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.8 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Force d'actionnement max.: 90 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
  • Poids: 62.3 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4200.0
Force de serrage max. [kN] 180.0
Force d'actionnement max. [kN] 90.0
Course/mors [mm] 5.8
Course du piston (H) [mm] 25.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.91
Poids [kg] 62.3