arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°

ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 832270

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Perçage: 165 mm
  • Support de broche: Z520
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.5 mm
  • Course du piston: 33 mm
  • Force de serrage max.: 240 kN
  • Force d'actionnement max.: 120 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1800 1/min
  • Poids: 356 kg
Type de broche -
Taille de broche Z520
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1800.0
Force de serrage max. [kN] 240.0
Force d'actionnement max. [kN] 120.0
Course/mors [mm] 7.5
Course du piston (H) [mm] 33.0
Moment d'inertie [kgm²] 19.4
Poids [kg] 356.0