arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°

ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 807231

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 75 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4.4 mm
  • Course du piston: 19 mm
  • Force de serrage max.: 111 kN
  • Force d'actionnement max.: 44 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
  • Poids: 38 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4200.0
Force de serrage max. [kN] 111.0
Force d'actionnement max. [kN] 44.0
Course/mors [mm] 4.4
Course du piston (H) [mm] 19.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.34
Poids [kg] 38.0