arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

ID 807230

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 75 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 4.4 mm
  • Curso do pistão: 19 mm
  • Força de fixação máx.: 111 kN
  • Máx. força de atuação: 44 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
  • Peso: 32 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. clamping force [kN] 111.0
Max. actuating force [kN] 44.0
Stroke/jaw [mm] 4.4
Piston stroke (H) [mm] 19.0
Moment of inertia [kgm²] 0.3
Weight [kg] 32.0