ROTA NCK plus 315-91 A6-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 807246
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 91 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 23 mm
- Force de serrage max.: 144 kN
- Force d'actionnement max.: 56 kN
- Vitesse de rotation max.: 3300 1/min
- Poids: 57.2 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 6 |
Denture | 1/16" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 3300.0 |
Force de serrage max. [kN] | 144.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 56.0 |
Course/mors [mm] | 5.3 |
Course du piston (H) [mm] | 23.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.72 |
Poids [kg] | 57.2 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%