arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR 315 Z220-SV90°

ROTA NCR 315 Z220-SV90°

Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre

ID 860041

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 8 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 2 mm
  • Force de serrage max.: 80 kN
  • Force d'actionnement max.: 40 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
  • Poids: 54 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 2500.0
Force de serrage max. [kN] 80.0
Force d'actionnement max. [kN] 40.0
Course/mors [mm] 8.0
Course du piston (H) [mm] 20.0
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 2
Poids [kg] 54.0