arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR 800 Z520-SV90°

ROTA NCR 800 Z520-SV90°

Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre

ID 860081

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 16 mm
  • Course du piston: 40 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 3.5 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Force d'actionnement max.: 80 kN
  • Vitesse de rotation max.: 700 1/min
  • Poids: 480 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 20 (Z520)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 700.0
Force de serrage max. [kN] 160.0
Force d'actionnement max. [kN] 80.0
Course/mors [mm] 16.0
Course du piston (H) [mm] 40.0
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 3.5
Poids [kg] 480.0